Fallback image
Product Image

Fisher™ Stellantriebe 644 und 645

Die Fisher Stellantriebe 644 und 645 werden eingesetzt, um dampfgetriebene Kesselspeisewasserpumpen (kolbengetrieben oder Turbine) automatisch zu steuern. Der Stellantrieb 644 oder 645 bildet einen Regler für die Pumpe, wenn er zusammen mit einem der zahlreichen Hubventile mit der Funktion „Schließt mit Abwärtshub“ verwendet wird. Die Stellantriebe 644 und 645 können auch in Kombination mit Ventilen der Funktion „Öffnet mit Abwärtshub“ verwendet werden, um sie als Entlastungsregler einzusetzen.

Hauptmerkmale

  • Die Bauweise aus Stahl und Gusseisen garantiert eine lange Betriebsdauer.
  • Wenige bewegliche Teile und einfacher Zugang reduzieren Wartungs- und Ausfallzeiten.
  • Die Federeinstellung ist leicht zugänglich, ohne dass Teile demontiert werden müssen.
  • Direktbetätigte Konfiguration bietet eine kürzere Ansprechzeit.