Elektropneumatischer Messwandler Fisher™ 646
Hauptmerkmale
- Die geringe Größe und das geringe Gewicht des Messwandlers erleichtern die Montage und sorgen für eine verbesserte Raumausnutzung.
- Der Signalgeber, der in einer herkömmlichen Ventil-Stellantriebseinheit montiert ist, weist eine Ausgangsverschiebung von weniger als 1 Prozent der Messspanne auf, sofern er gemäß SAMA-Norm PMC 31.1, Bedingung 3 geprüft wurde.
- Das Ausgangsvolumen des Signalumformers ist ausreichend, um Einheiten aus Ventil und Stellantrieb ohne zusätzliche Hilfe von Stellungsreglern oder Volumenverstärkern zu betätigen.
- Der Signalumformer hat einen geringen Druckluftbedarf und dadurch niedrige Betriebskosten.
- Die modulare Bauweise des Messwandlers ermöglicht einen problemlosen Austausch vor Ort und hilft somit ebenfalls, Kosten zu sparen.
- Genauigkeit, Linearität und Frequenzgang gepaart mit minimaler Hysterese übertreffen bei weitem die Anforderungen der meisten Regelungssysteme.