- Zu den typischen industriellen Einsatzgebieten gehört die Druckregelung von Wasser, Dampf, Öl, Gas und anderen Medien. Für Auf/Zu-Betrieb können die Antriebe durch pneumatische Schalter, Magnetventile, Pilotventile oder über entfernt montierte pneumatische
Schalttafeln betätigt werden.
- Eine große Auswahl an Ventilgehäusen mit einer großen Auswahl an Anschlüssen, Durchflussrichtungen, Ventilkennlinien, Ventilkegeltypen und Sitzausführungen kann spezifiziert werden.
- Federn mit den passenden Federraten sind für fast alle Anwendungen von Regelventilen verfügbar. Die Auswahl der Federn ist schnell und genau.
- Robuste Antriebsaufnahme und Gehäuse sorgen für Stabilität und Korrosionsschutz.
- Die direktbetätigte Konfiguration bietet schnellere Ansprechzeiten.