Fisher™ 656 N Direktwirkender Membranstellantrieb
Hauptmerkmale
- Abhängig von der Ausführung kann eine maximale Stellkraft von bis zu 5,3 kN (1 200 lbf) erzeugt werden.
- Abhängig von der Antriebsgröße sind Stellwege bis zu 105 mm (4 1/8 in.) möglich.
- Vier Gewindebohrungen im Antriebssockel ermöglichen den Anbau mittels Montagehalterung oder an eine Montageplatte.
- Eine breite Auswahl an Federn ermöglicht den Einsatz für praktisch alle Regelanwendungen.
- Robuste Antriebsaufnahme und Gehäuse sorgen für Stabilität und Korrosionsschutz.
- Mit einem oben montierten Handrad für die Handhilfsbetätigung lieferbar.