Fallback image
Product Image

Fisher™ Membranstellantriebe 657 und 667

Fisher 657 and 667 Actuators provide dependable pneumatic valve control for accurate on/off and throttling performance in a wide range of process applications.

Die Fisher Antriebe 657 und 667 sind für Anwendungen geeignet, die zuverlässigen Auf/Zu- oder stetigen Regelbetrieb von Stellventilen erfordern. Diese Feder-Membranantriebe positionieren den Ventilkegel im Ventilgehäuse in Abhängigkeit von verschiedenen pneumatischen Regler- oder Stellungsregler-Ausgangssignalen. Der Antrieb 657 ist direkt wirkend, während der Antrieb 667 umgekehrt wirkend ist.

Hauptmerkmale

  • Das integrierte Aufflanschbild eliminiert herkömmliche Montagehalter und reduziert die für die Montage erforderliche Anzahl von Teilen.
  • Mit integriertem Luftkanal, der beim Paaren mit einem Fisher FIELDVUE™-Instrument den Bedarf für externe Schläuche und Anschlüsse eliminiert.
  • Der Antrieb 657 sowie auch der Antrieb 667 sind mit Instrumenten kompatibel, die herkömmliche Montagesätze mit Montagehaltern verwenden. Am 667 können, falls erforderlich, für Instrumente oder Zubehör extern Schläuche angeschlossen werden.
  • Zahlreiche Federraten, Stellwegbegrenzer und Handantriebe ermöglichen den Einsatz für praktisch alle Anwendungen von Stellventilen.
  • Eine gegossene Membran wird in ein tiefes Membrangehäuse gefahren, wodurch Änderungen der Membranfläche über den Stellweg hinweg auf einem Minimum gehalten werden.
  • Ein flaches Gehäuse auf der Druckseite reduziert das Volumen auf dieser Seite, wodurch die Ansprechzeit minimiert wird.
  • Die gegossene Membran bietet eine maximale Stellkraft für die jeweilige Membrangröße.
  • Die robuste Bauweise aus dickwandigem Grauguss und Stahl bietet erhöhte Stabilität und Korrosionsschutz.