Fallback image
Product Image

Fisher™ Serie 66 − Direkt betätigte Druckregler und Geräte für Vakuumanwendungen

66 Series regulate low‑pressure gases. Vacuum models include regulators and breakers.

Die direkt betätigten druckreduzierenden Regler der Serie 66 werden weitverbreitet in Brennersteuerungen, Tank-Schutzgasüberlagerungssystemen und anderen Anwendungen eingesetzt, bei denen eine präzise Regelung von industriellen Niederdruckgasen benötigt wird. Die direkt betätigten Geräte für Vakuumanwendungen der Serie 66 sind in Vakuumregler- sowie auch Vakuumbrecherausführungen erhältlich.

Hauptmerkmale

  • Feinfühliges Ansprechen auf Druckänderungen
  • Schutz des Sitzes, ohne auf die Abschaltfähigkeiten zu verzichten
  • Fähigkeit zur Tank-Schutzgasüberlagerung
  • Genauigkeit
  • Anwendungsflexibilität