Fallback image
Product Image

Fisher™ Dampfrückgewinnungsventile der Serie 66R

66R Series regulators adjust to blanket‑gas pressure changes and control gas flow from the vessel.

Die Dampfrückgewinnungsventile der Serie 66R reagieren auch auf Änderungen beim Begasungsgasdruck und auf Drosselung geöffnet oder geschlossen, um den Durchfluss des Begasungsgases aus dem Gefäß zu steuern.

Hauptmerkmale

  • Niedrige Sollwerte
  • Hohe Genauigkeit
  • Einfache Bauweise
  • Hohe Durchflussraten