Fallback image
Product Image

Fisher™ Laderegler der Serie 670 in Schalttafelausführung

670 Series panel‑mounted regulators are compact units for loading gas regulators. They also provide manual valve control.

Die Regler der Serie 670 in Schalttafelausführung sind kompakte, robuste Einheiten, die vor allem zum manuellen Laden druckausgeglichener Gasregler verwendet werden und manuelle Steuerung für Steuerventile mit Diaphragmabetätiger bieten.

Hauptmerkmale

  • Steuerungsflexibilität
  • Stets zugriffsbereite, praktische Steuerung
  • Einfache Anschlüsse