Fisher™ Hochdruckregler der Serie 67C für LP-Gas
Fisher 67C is a compact high‑pressure regulator for liquid or vapor service. Models include 67CW, 67CH, 67CD, and 67CN.
Fisher Hochdruckregler der Serie 67C können in einer Vielzahl von Anwendungen im Flüssigkeits- oder Dampfbetrieb eingesetzt werden. Die kompakte Bauweise des Gehäuses macht die Serie 67C ideal für Installationen mit Platzbeschränkungen. Der Basis-Regler der Serie 67C wird mit einem Schlüssel, Handradeinstellung, kalibrierter Skaleneinstellung oder einem nicht einstellbaren, manipulationssicheren Federgehäuse geliefert: 67CW, 67CH, 67CD oder 67CN.
CAD-Zeichnungen und Modelle: Hier klicken
CAD-Zeichnungen und Modelle: Hier klicken
Hauptmerkmale
- Kompakt
- Hohe Stabilität
- UL-gelistet
- Langlebige Pulverbeschichtung
Verwandte Produkte