Umschalt-Ventilblöcke Fisher™ Typ 749B
Die automatischen Umschaltregler von Fisher schalten automatisch vom Zufuhrzylinder (Ausblasen von Gas) auf den Reservezylinder um. Typ 749B ist ein Umschalt-Ventilblock mit großer Kapazität für kommerzielle und Industrieanwendungen. Er besteht aus zwei Reglern der Serie 64 und einem direkten Indikator vom Typ 803. Die Baugruppe wird in erster Linie zusammen mit einem Regler des Typs HSRL oder 64SR verwendet.
Hauptmerkmale
- Große Kapazität
- UL-gelistet (Typ 749B, Regler der zweiten Stufe werden separat aufgeführt)
Verwandte Produkte