Fallback image
Product Image

Fisher™ Kolbenantrieb 785C

Der 785C ist ein Kolbenantrieb, der eine präzise, zuverlässige Stellkraft für einen großen Bereich an Hubanwendungen ermöglicht. Dieser Antrieb kann einfach- oder doppeltwirkend und mit Federrückstellung oder federlos ausgeführt sein, wobei eine Auswahl an Optionen für die Federrückstellung im Sicherheitsfall verfügbar ist. Die 785C Produktfamilie ist für die Verwendung mit einer Vielzahl von Fisher Hubventilen ausgelegt. Diese Antriebe sind in verschiedenen Konfigurationen erhältlich und decken einen breiten Bereich an Anwendungsanforderungen ab.

Hauptmerkmale

  • Hohe Schubkraft — Es können Schubkräfte von bis zu 1 600 kN (359 000 lbf) für doppeltwirkende federlose und 540 kN (121 000 lbf) für Antriebe mit Federrückstellung erzeugt werden.
  • Breiter Anwendungsbereich — Standardausführungen bieten Stellwege bis zu 203 mm (8 Zoll) und Zylinderdurchmesser bis zu 685 mm (27 Zoll). Spezielle Konstruktionen bieten einen Stellweg bis zu 610 mm (24 Zoll). Für Stellwege über 610 mm (24 Zoll) wenden Sie sich an Ihr Emerson Vertriebsbüro.
  • Doppeltwirkende, federlose Konstruktion — Der Druck auf beiden Seiten des Kolbens ermöglicht eine starre, präzise Positionierung.
  • Einfachwirkender Federrücklauf — Ermöglicht eine vollständige Absperrung nach ANSI/FCI 70-2 CL V bei Luftverlust ohne Verwendung eines Volumentanks.
  • Reibungsarm — Kolbenringe mit geringer Reibung und stromlos vernickelte Zylinder reduzieren Reibung und Verschleiß.
  • Großer Temperaturbereich — Standardausführungen bieten einen Temperaturbereich von -20 bis 100 °C (–40 bis 200 °F). Niedrigere Temperaturen sind jedoch ebenfalls möglich. Niedertemperatur-Ausführungen bieten Bereiche von -40 bis 100 °C (-40 bis 212 °F) oder -60 bis 100 °C (-76 bis 212 °F). Hochtemperatur-Ausführungen bieten Bereiche von -20 °C bis 200 °C (-4 °F bis 392 °F).
  • Mechanischer ausfallsichere Betriebsart — Abhängig von der Konstruktion wird die Kolbenstange durch eine innere Vorspannfeder bei einem Verlust des Versorgungsdrucks zwangsweise ein- oder ausgefahren.
  • Handnotbetätigung — Mit einem optionalen, oben montierten Handrad oder einer seitlich montierten Handpumpe kann der Antrieb manuell aus- oder eingefahren werden.