Fallback image
Product Image

Baumann™ 81000 Mikroseal Regelventil

Das Baumann 81000 Mikroseal Regelventil eignet sich ideal zur Drosselung von Flüssigkeiten oder gasförmiger Medien und ganz besonders bei Anwendungen mit großen Durchflussschwankungen. Die packungslose Bauart ermöglicht Anwendungsarten, bei denen Schaftpackungen mit hoher Leckageanfälligkeit nicht zulässig sind. Durch den verwendeten reibungslosen, die mechanische Kraft verstärkenden Mechanismus wird der Hub des pneumatischen oder elektrischen Antriebs reduziert. Dies ermöglicht eine präzise Schließbewegung der Verschlussmembran gegen die Ventilblende zur Drosselung oder Absperrung des vorbeiströmenden Mediums. Derselbe fast reibungslose Mechanismus aus mit Edelstahl und PTFE verstärkten Kugellagern und Führungsbuchsen stellt eine sehr präzise Positionierung mit nahezu unerheblicher Totzone sicher.

Hauptmerkmale

  • Compact and light weight design reduces installed piping costs.
  • Packless construction is available.
  • Epoxy powder coated actuator cases with stainless steel yoke and fasteners for corrosion resistance.
  • Multi-spring, field reversible actuator with reduced deadband permits direct operation from remote signal devices.
  • Fisher FIELDVUE™ digital valve controller is available for remote calibration and diagnostics.