Fallback image
Product Image

Fisher™ 846 elektropneumatischer Messwandler

Der Fisher 846 Messwandler konvertiert ein elektrisches Regler-Ausgangssignal in ein für den Betrieb eines Stellantriebs oder pneumatischen Stellungsreglers erforderliches pneumatisches Signal. Mit elektronischer Rückführung kann der Messwandler fehlererzeugende Effekte, wie variierender Prozessdruck und Leckagen in der Auslaufstrecke, korrigieren.

Hauptmerkmale

  • Die massearme Pilotstufe, die mechanisch gedämpfte Prallplatte und die robuste Konstruktion gewährleisten selbst bei Vibrationen einen stabilen Betrieb.
  • Düsen mit großem Durchmesser, freiströmende Pilotstufe und große interne pneumatische Versorgungskanäle bieten ausgezeichnete Toleranz gegenüber Ablagerungen und Erosion.
  • Die elektronische Rückmelderegelung überwacht das pneumatische Ausgangssignal, erkennt Eingangs-/Ausgangsabweichungen und korrigiert diese.
  • Die wichtigsten mechanischen und elektrischen Komponenten sind in einem einzigen, vor Ort austauschbaren Mastermodul enthalten.
  • Mit Hubanschluss entlüftet eine konstante Entlüftung von der Pilotstufe durch ein Loch im Moduldeckel. Durch Verschließen der Bohrung wird der Wert am Wandlerausgang erhöht. So wird der ordnungsgemäße Betrieb der Hauptstufe und der Boosterstufe bestätigt und der Stellantrieb in Bewegung versetzt
.