Fisher™ 8532 Hochleistungs-Absperrklappe
Hauptmerkmale
- Der druckunterstützte Sitzring sorgt für dichten Abschluss über die gesamte Druckauslegung des spezifizierten Ventils.
- Die ausblassichere Stopfbuchse passt sicher auf die Ventilwelle, die weiter nach unten versetzt wurde, um einen umlaufenden Ansatz zu bilden, der mit der ausblassicheren Stopfbuchse in Kontakt steht.
- Das kerbverzahnte Ende der Antriebswelle ermöglicht den Anbau der meisten Fisher Drehstellantriebe mittels geklemmtem Hebel.
- Die optionale Welle mit Kerbverzahnung eignet sich besonders gut für Auf/Zu-Anwendungen und ermöglicht eine flexible Stellantriebauswahl.
- Das optionale ENVIRO-SEAL™ Packungssystem verfügt über sehr glatte Spindeloberflächen. Die Vorspannung des Packungssystems bietet eine ausgezeichnete Dichtung, Führung und Lastübertragung.
- Das Ventilgehäuse zentriert sich selbst auf den Rohrleitungs-Flanschschrauben und ermöglicht dadurch den schnellen und präzisen Einbau in die Rohrleitung.