Fallback image
Product Image

Fisher™ 8540 Hochleistungs-Absperrklappe

Das Fisher 8540 Ventil verfügt über eine exzentrisch montierte Scheibe mit Weichsitz. Weichsitze bieten ausgezeichnete Abdichtungen in beide Durchflussrichtungen. Die Vierkantwelle ergibt mit einer Vielzahl von Antrieben ein zuverlässiges Hochleistungsventil, das für viele Anwendungen geeignet ist, die eine dichte Absperrung erfordern.

Hauptmerkmale

  • Hervorragende Dichtheit des Abschlusses – Bidirektionaler Weichsitz mit druckunterstützter Wirkung ermöglicht eine hervorragende Dichtheit des Abschlusses gemäß der technischen Daten.
  • Wellensicherung – Redundante Wellensicherung bietet zusätzliche Sicherheit. Packungsmanschette und Wellennut tragen gemeinsam dazu bei, dass die Welle sicher im Ventilkörper fixiert bleibt.
  • Einfache Installation – Das Ventilgehäuse zentriert sich selbst auf den Rohrleitungs-Flanschschrauben und ermöglicht dadurch den schnellen und präzisen Einbau in die Rohrleitung.
  • Annähernd lineare Kennlinie – Die annähernd lineare Ventilkennlinie bietet einen ausgezeichneten Regelbereich.
  • Pulverlackierung Standard— Die Pulverlackierung von Emerson bietet ein korrosionsbeständiges Oberflächenfinish für alle Stahlteile.