Fallback image
Product Image

Fisher™ 8560 Hochleistungs-Absperrklappe

Die Fisher 8560 Hochleistungs-Absperrklappe ist ein zuverlässiges Regelventil mit optimalen Leistungsmerkmalen für Drosselanwendungen, bei denen äußerst geringen Undichtigkeitsraten erforderlich sind.

Hauptmerkmale

  • Das exzentrisch montierte Klappenblatt bietet eine annähernd lineare Ventilkennlinie und kann für Auf/Zu- oder Regelbetrieb bis zu einem Klappenblatt-Drehwinkel von 90 Grad eingesetzt werden.
  • Innengarnitur- und Schraubenwerkstoffe für den Einsatz bei sauren Medien stehen zur Verfügung. Diese Ausführungen entsprechen den Anforderungen gemäß NACE MR0175-2002.
  • Das optionale ENVIRO-SEAL™ Packungssystem bietet eine hervorragende Abdichtung, Führung und Lastübertragung. Durch das ENVIRO-SEAL Packungssystem können die Emissionen auf einen Wert unterhalb der von der Environmental Protection Agency (US-amerikanische Umweltschutzbehörde) festgelegten Grenze von 100 ppm für Ventile begrenzt werden.
  • Die standardmäßige Ventilausführung mit leitfähiger Packung bietet eine Masseverbindung für Anwendungen in Ex-Bereichen.