Fisher™ 8580 Hochleistungs-Absperrklappe
Hauptmerkmale
- Die Wirkungsweise der Einheit aus Antrieb und Ventil kann von „Abwärtshub öffnet das Ventil“ auf „Abwärtshub schließt das Ventil“ oder umgekehrt geändert werden, ohne dass zusätzliche Teile installiert werden müssen.
- Sowohl Metall- als auch Weichdichtungen verfügen über eine druckunterstützende Dichtwirkung, um unabhängig vom Differenzdruck einen dichten Abschluss zu gewährleisten.
- Die standardmäßige Ventilausführung mit leitfähiger Packung bietet eine Masseverbindung für Anwendungen in Ex-Bereichen.
- Das Ventil kann unter Verwendung der entsprechenden Innengarniturkomponenten bei hohen Temperaturen eingesetzt werden.
- Die Markierungslinie auf der Welle dient zusammen mit den Klappenblatt-Positionsmarkierungen an der Packungsmanschette als zusätzliche Stellweganzeige.
- Redundante Wellensicherung bietet zusätzliche Sicherheit. Packungsmanschette, Ausblassicherungsring und Wellennut tragen gemeinsam dazu bei, dass die Welle sicher im Ventilgehäuse fixiert bleibt.