Fallback image
Product Image

Fisher™ 8590 Hochleistungs-Absperrklappe

Die Fisher Hochleistungs-Absperrklappe 8590 mit dichtem Abschluss kann an eine Vielzahl von Druck- und Temperaturbedingungen angepasst werden. Das Ventil 8590 ist als Ausführung mit Befestigungsschrauben erhältlich. Eine kerbverzahnte Welle kann mit vielen verschiedenen Federmembran- oder pneumatischen Kolbenstellantrieben verbunden werden. Eine Welle mit Vierkant oder Passfeder kann mit einer Vielzahl von Hebeln, Handrädern oder pneumatischen Kolbenmembran-Stellantrieben kombiniert werden.

Hauptmerkmale

  • Diese Stellklappe lässt sich durch vielseitige Wellenausführungen mit Passfeder, Vierkant oder Kerbverzahnung an verschiedene Antriebe anpassen.
  • Die druckunterstützte Abdichtung sorgt für dichten Abschluss und ermöglicht die Verwendung kleinerer, kostengünstigerer Antriebe in Anwendungen, die einen dichten Abschluss gemäß ASME B16.34 erfordern.
  • Die optionalen ENVIRO-SEAL™ Packungssysteme verfügen über sehr glatte Spindeloberflächen. Die Vorspannung des Packungssystems bietet eine ausgezeichnete Abdichtung, Führung und Lastübertragung.
  • Innengarnitur- und Schraubenwerkstoffe für den Einsatz in sauren Flüssigkeiten und Gasen stehen zur Verfügung.
  • Das Ventilgehäuse zentriert sich selbst auf den Rohrleitungs-Flanschschrauben und ermöglicht dadurch den schnellen und präzisen Einbau in die Rohrleitung.
  • Die Schrauben des Sitzringhalters sind so eingesetzt, dass sie die Dichtungsfunktion nicht beeinträchtigen.
  • Das zum Öffnen und Schließen erforderliche Drehmoment ist gleich, egal in welche Richtung der Differenzdruck angewandt wird.