Fisher™ Druckminderer der Serie 912 - LP-Gas
912 Series UL‑listed regulators serve industrial uses. They include limited internal relief to reduce overpressure.
Die direkt betriebenen, federbelasteten Regler der Serie 912 werden von Underwriters Laboratory (UL) gelistet und in einer Vielzahl von Service- und Industrieanwendungen eingesetzt. Diese Druckminderer verfügen über eine interne Druckentlastung mit begrenzter Kapazität über die Membran hinweg, um Überdruck zu minimieren.
Hauptmerkmale
- Präzise, feinfühlige Regelung
- Wetter- und Insektenschutzkappe
- Problemlose Wartung
- UL-gelistet
Verwandte Produkte