Fallback image
Product Image

Fisher™ Druckregler der Serie 912N

Die direkt betätigten, federbelasteten Druckregler der Serie 912N kommen in Service- und Industrieanwendungen zum Einsatz. Diese Regler verfügen über Druckbegrenzungsventile mit begrenzter Kapazität über die gesamte Membran hinweg, um Überdruck zu minimieren. Jeglicher Ausgangsdruck über dem Auslösepunkt der fest eingestellten Entlastungsventilfeder bewegt die Membran vom Entlastungsventilsitz weg, wodurch überschüssiger Druck abgelassen werden kann. Die Regler der Serie 912N bieten ein präzises, feinfühliges Regelverhalten.

Hauptmerkmale

  • Präzise, feinfühlige Regelung
  • Vielseitigkeit
  • Wetter- und Insektenschutzkappe
  • Einfache Wartung