Fisher™ Druckregler Typ 92C ohne Hilfsenergie
Der Druckregler Typ 92C ohne Hilfsenergie ist ein kosteneffizienter Druckminderer, der für Dampfanwendungen eingesetzt wird. Dieses Ventil ist als Typ 6392 Pilot oder ohne Pilot zur Verwendung als ein druckbeaufschlagter Regler erhältlich. Die pilotgesteuerte Ausführung verwendet den Eingangsdruck als Betriebsmedium; es ist keine separate Luftversorgung erforderlich. Die druckbeaufschlagte Ausführung wird verwendet, wenn die Ferneinstellung des Ventildrucks erforderlich ist.
Hauptmerkmale
- Nenndruck des Ausgangs entspricht dem Nenndruck des Eingangs
- Wartung im eingebauten Zustand
Verwandte Produkte