Fisher™ Druckregler Typ 92S ohne Hilfsenergie
Type 92S valves suit high‑cycle steam. They use lapped seats and sealed pilots and operate to 250 psig/17.2 bar and 650°F/343°C.
Hauptmerkmale
- Geräuschreduzierung ohne Kapazitätsbeschränkung
- Gute Dichtheit des Abschlusses sorgt für geringen Druckaufbau in der Auslaufstrecke
- Einfacher Einbau