Fallback image
Product Image

Fisher™ Typ 92W Druckminderer für Flüssigkeiten

Fisher Typ 92W Druckminderer für Flüssigkeiten verfügen über einen Pilotregler Typ 6492H oder Typ 6492L. Bei diesem zuverlässigen Regler kommt ein langjähriges Designkonzept zum Einsatz. Der Pilotregler-Versorgungsdruck wird über eine Rohrleitung vom Hauptventileingang an den Pilotregler-Eingangsanschluss geleitet. Der Hinterdruck wird durch die Steuerleitung in der Auslaufstrecke am Hauptventilkolben und dann an der Membran des Pilotreglers erfasst

Hauptmerkmale

  • Geräuschreduzierung ohne Kapazitätsbeschränkung
  • Gute Dichtheit des Abschlusses sorgt für geringen Druckaufbau in der Auslaufstrecke
  • Einfacher Einbau