Fisher™ Druckminderer des Typs 99
Der Fisher Gasregler des Typs 99 bietet geregelte Druckbereiche und Kapazitäten für Vertriebs-, Industrie- und Gewerbeanwendungen. Der Regler des Typs 99 verfügt über eine Pilot-Vorsteuerung des Typs 61, die integriert am Antriebsgehäuse montiert ist. Der Regler des Typs 99 ist für Eingangsdrücke bis zu 69,0 bar (1000 psig) ausgelegt. Dieser Regler wird standardmäßig mit O-Ring-Dichtungen an der Führungsbuchse und am Ventilträger geliefert, um zu verhindern, dass der Ausgangsdruck des Hauptventilkörpers den Ausgangsdruck der unteren Gehäusebaugruppe stört.
CAD-Zeichnungen und Modelle: Hier klicken
CAD-Zeichnungen und Modelle: Hier klicken
Hauptmerkmale
- Hohe Genauigkeit
- Kein Entweichen in die Umgebungsluft
- Für hohe Eingangsdrücke geeignet
- Auf einfache Weise für Spezialanwendungen modifizierbar
- Dichter Abschluss
- Leistungsfähige Druckregelung
- Hervorragende Regelung von geringem Durchfluss
- Drei Piloten stehen zur Auswahl.
Verwandte Produkte