Fisher™ A11 Hochleistungs-Absperrklappe
Hauptmerkmale
- Wählen Sie zwischen einer Welle mit Vierkantverbindung, Passfeder oder Kerbverzahnung.
- Die druckunterstützte Abdichtung sorgt für dichten Abschluss.
- Innengarnitur- und Schraubenwerkstoffe für den Einsatz in sauren Flüssigkeiten und Gasen stehen zur Verfügung.
- Das Ventilgehäuse zentriert sich selbst auf den Rohrleitungs-Flanschschrauben und ermöglicht dadurch den schnellen und präzisen Einbau in die Rohrleitung.
- Die Schrauben des Sitzringhalters sind so eingesetzt, dass sie die Dichtungsfunktion von Leitungsflanschdichtungen in Flach- oder Spiralausführung nicht beeinträchtigen.
- Die Stellklappe ist so ausgeführt, dass das zum Öffnen und Schließen erforderliche Drehmoment gleich ist, egal in welche Richtung der Differenzdruck angewandt wird.