Fisher™ A31D Doppelflansch-Absperrklappe
Hauptmerkmale
- Die druckunterstützte Abdichtung sorgt für dichten Abschluss und ermöglicht die Verwendung kleinerer Antriebe in Anwendungen, die einen dichten Abschluss gemäß ASME B16.34 erfordern.
- Die A31D Drosselklappe ist so entworfen worden, dass das zum Öffnen und Schließen erforderliche Drehmoment gleich ist, egal in welche Richtung der Differentialdruck angewandt wird.
- Das Ventil A31D verfügt über einen integrierten Ausblasschutz für die Welle.
- Das optionale ENVIRO-SEAL™ Packungssystem bietet eine hervorragende Abdichtung, Führung und Lastübertragung.
- Diese Stellklappe lässt sich durch vielseitige Wellenausführungen mit Passfeder oder Kerbverzahnung an verschiedene Antriebe anpassen.
- Innengarnitur- und Schraubenwerkstoffe für den Einsatz in sauren Flüssigkeiten und Gasen stehen zur Verfügung.