Fisher™ Tankbegasungsventil vom Typ ACE95Jr
Der Typ ACE95Jr ist ein direkt betätigtes Ventil, das zur präzisen Druckregelung in Niederdruck-Begasungssystemen verwendet wird. Das Gerät ist aus Edelstahl und wird von einem großen Membranantrieb betätigt. Der übergroße Betätiger bietet hohe Empfindlichkeit für Änderungen beim Tankdruck, wodurch die Genauigkeit erhöht wird.
CAD-Zeichnungen und Modelle: Hier klicken
CAD-Zeichnungen und Modelle: Hier klicken
Hauptmerkmale
- Voll ausgeglichener Steuerungstyp reduziert die Einlassdruckempfindlichkeit
- Reibungsfreies Pilotventil
- Blasendichter Abschluss
- Vorgesteuert
- Gewinkelte oder Inline-Gehäuseausführung
- Hohe Empfindlichkeit
- Diagnose verfügbar
- Vakuumeinstellungen verfügbar
Verwandte Produkte