Fallback image
Product Image

Fisher™ ATST Dampfzerstäubungs-Einspritzkühler

Der Fisher ATST-Einspritzkühler ist eine hochmoderne Lösung für Einspritzkühleranwendungen, die ultimative Leistung in Bezug auf Zerstäubung und Stellverhältnis erfordern. Durch die Dampfzerstäubungs-Wassereinspritzung bilden ATST-Düsen extrem feine Wassertröpfchen, die in einem breiten Spektrum von Dampfströmen und -bedingungen schnell verdampfen.

Hauptmerkmale

  • Dampfzerstäubungs-Wassereinspritzung – Der ATST-Einspritzkühler verfügt über Dampfzerstäubungsdüsen, die mithilfe von Hochgeschwindigkeitsdampf Wasser in einem weiten Betriebsbereich in extrem feine Tröpfchen zerlegen.
  • Zuverlässige Temperaturregelung – Der extrem feine Nebel, der aus den ATST-Sprühdüsen austritt, führt zu einer schnellen Verdampfung, ohne dass Sprühwasser in die nachgeschalteten Rohrleitungen fällt. Stellt sicher, dass das Sprühwasser die Dampftemperatur steuert, anstatt auszutreten.
  • Verbessert die Integrität von Dampfleitungen und Auskleidungen – Die Kombination aus feinem Sprühstrahl, gleichmäßiger Vermischung von Wasser/Dampf und extrem schneller Verdampfung schützt Dampfrohre und Auskleidungen vor Abschreckschäden durch Überspritzen.
  • Hohes Stellverhältnis – Der ATST-Dampfzerstäubungs-Kühler ist nicht auf den Wasserdruck oder die Dampfgeschwindigkeit angewiesen, um einen Sprühstrahl zu erzeugen. Der vom ATST erzeugte feine Nebel kann bei niedrigen Dampfgeschwindigkeiten injiziert werden, ohne dabei die Temperaturkontrolle zu beeinträchtigen.
  • Dampfrohrauskleidung verfügbar – Der ATST kann optional mit einer integrierten Dampfrohrauskleidung erworben werden. Diese Konstruktion ist bei Anwendungen mit einer Zwischenstufen-Heißdampfkühlung von Kesseln üblich, um zusätzlichen Schutz gegen Wasseraufprall zu gewährleisten.