Fallback image
Product Image

Fisher™ Typ B NG Regler für den Hausgebrauch

Der Regler für den Hausgebrauch vom Typ B NG ist ein direktwirkender, federbelasteter Regler mit hoher Leistungskraft und verstärkten Sicherheitseigenschaften. Er senkt den Druck in einer Reihe häuslicher, kommerzieller und industrieller Anwendungsbereiche für eine Vielzahl gasförmiger Flüssigkeiten. Bei einem Rohrbruch oder bei einem Absinken des Ausgangsdrucks unter den Sollwert (hoher Gasverbrauch oder kaputte Rohrleitung) unterbricht ein Absperrventil den Gasdurchfluss. Auch wenn der Eingangsdruck unter den Sollwert absinkt (Verlust des Netzdrucks oder Rohrbeschädigung) wird der Gasdurchfluss unterbrochen. Der Regler kann nach dem Auslösen der Sicherheitsfunktion wieder manuell zurückgesetzt werden. Der Regler ist werksseitig voreingestellt. Der Typ B6 NG ist mit dem winkelförmigen Typ B6 N (gleiche Abmessungen) austauschbar.

Hauptmerkmale

  • Verstärkter Zusammenschluss
  • Zweistufige Reduktion für konstante Ausgangsdrücke
  • Kompaktbauweise
  • Interne Entlastung
  • Eingangssieb