Fallback image
Product Image

Fisher™ Baumann™ 24000SVF geflanschtes Regelventil aus Edelstahl

Entdecken Sie das kompakte Hochleistungsventil 24000SVF von Fisher Baumann. Entwickelt für präzise, dichte Absperrung und platzbegrenzte Installationen.

Hauptmerkmale

  • Die kompakte und leichte Bauweise reduziert die Installationskosten für Rohrleitungen.
  • ASME- und EN-Endanschlüsse sind erhältlich, um Ihren Rohrleitungsnormen zu entsprechen.
  • Ein vollhubiger, nachgeführt geführter, konturierter Kegel ermöglicht das Ausspülen von Ablagerungen durch das Ventilgehäuse.
  • Innengarnitur aus austenitischem Edelstahl S31600 ist Standard; Innengarnitur aus Edelstahl S41600 ist verfügbar.
  • Digitaler Fisher™ FIELDVUE™ Stellungsregler für Fernkalibrierung und -diagnose erhältlich.
  • Fisher™ verbesserte ENVIRO-SEAL™ Packung ist erhältlich für eine längere Packungslebensdauer und höhere Integrität.