Fallback image
Product Image

Interne Fisher™ Ventile der Serie C407-10

Die internen Ventile der Serie C407 sind sowohl auf Lastkraftwagen als auch stationäre Lagertanks ausgelegt und können in Dampfrücklaufleitungen, Hilfsleitungen für den Flüssigkeitsrücklauf (mit Leitungsadapter vom Typ P220-10) und als Hauptventil bei Pumpsystemen mit geringer Kapazität verwendet werden. Dieses Ventil ist standardmäßig ausgeführt und verfügt für Vielseitigkeit über ein WCC-Stahlgehäuse und ist optional in Edelstahl erhältlich.

CAD-Zeichnungen und Modelle: Hier klicken

Hauptmerkmale

  • Patentierter Schnellausgleichsbereich
  • Einzigartige Gebrauchstauglichkeitsfunktionen
  • Absperrung bei übermäßigem Durchfluss
  • Rückschlagfunktion
  • Federbelastete Wellenstumpfpackung aus Polytetrafluorethylen (PTFE)
  • Rulon® Buchsen mit PTFE-Verschleißpolstern an entscheidenden Verschleißpunkten
  • Manuell, elektrisch oder pneumatisch betätigte Antriebe für Auf/Zu-Betrieb
  • Thermale Sicherungseinsätze oder -stopfen schmelzen bei 100 bis 104 °C/212 bis 220 °F und ermöglichen den Ventilverschluss bei einem Brand am Ventil