Fallback image
Product Image

Fisher™ interne Entlüftungsstrahlventile vom Typ C483-24 und C484-24

Interne Entlüftungsstrahlventile Typ C483-24 and C484-24 werden häufig an Tank- und Transportfahrzeugen verwendet, sind jedoch auch für den Einsatz an großen stationären Lagertanks und an Inline-Installationen geeignet. Die Ventile können mittels eines Kabels oder mit Luft betätigt werden. Die Ventile wurden für Propan, Butan oder wasserfreies Ammoniak entwickelt, sie können jedoch auch mit anderen komprimierten Gasen verwendet werden, solange der Anwender sich das bestimmte Einsatzgebiet vom Hersteller bestätigen lässt.

CAD-Zeichnungen und Modelle: Hier klicken

Hauptmerkmale

  • Patentierter Schnellausgleichsbereich
  • Einzigartige Gebrauchstauglichkeitsfunktionen
  • Absperrung bei übermäßigem Durchfluss
  • Rückschlagfunktion
  • Federbelastete Wellenstumpfpackung aus Polytetrafluorethylen (PTFE)
  • Rulon® Buchsen mit PTFE-Verschleißpolstern an entscheidenden Verschleißpunkten
  • Manuell, elektrisch oder pneumatisch betätigte Antriebe für Auf/Zu-Betrieb
  • Thermale Sicherungseinsätze oder -stopfen schmelzen bei 100 bis 104 °C/212 bis 220 °F und ermöglichen den Ventilverschluss bei einem Brand am Ventil