Fallback image
Product Image

Interne Fisher™ Ventile der Serie C486

Das interne Ventil der Serie C486 ist darauf ausgelegt, ferngesteuert oder automatisch zu sperren, wenn der Durchfluss die Nennkapazität der Ventile überschreitet oder wenn das Ventil aufgrund eines Schlags abgeschert ist. Es wird in Tanklastwagen, Transportlastwagen und großen stationären Tanks verwendet. Durch den Einlassflansch wird die Notwendigkeit zusätzlicher Anschlüsse beseitigt und es kann schnell an vorhandenen Installationen angeschraubt werden.

CAD-Zeichnungen und Modelle: Hier klicken

Hauptmerkmale

  • Patentierter Schnellausgleichsbereich
  • Einzigartige Gebrauchstauglichkeitsfunktionen
  • Absperrung bei übermäßigem Durchfluss
  • Rückschlagfunktion
  • Federbelastete Wellenstumpfpackung aus Polytetrafluorethylen (PTFE)
  • Rulon® Buchsen mit PTFE-Verschleißpolstern an entscheidenden Verschleißpunkten
  • Manuell, elektrisch oder pneumatisch betätigte Antriebe für Auf/Zu-Betrieb
  • Thermale Sicherungseinsätze oder -stopfen schmelzen bei 100 bis 104 °C/212 bis 220 °F und ermöglichen den Ventilverschluss bei einem Brand am Ventil