Fallback image
Product Image

Fisher™ CAV4 Regelventil

Fisher CAV4-Ventile sind für sauberen Kavitationsbetrieb mit Druckabfällen von über 207 bar (3 000 psi) ausgelegt. Die Ausführung der Cavitrol™ IV Innengarnitur ist mit einem sich erweiternden Durchflussbereich versehen. Jede der Innengarniturstufen hat einen sukzessive größeren Durchflussbereich. Das Ergebnis ist ein äußerst effizienter Betrieb, da mehr als 90 % des Gesamttemperaturabfalls in den ersten Stufen erfolgen, in denen ein geringes Risiko von Kavitätsbildung, durch die Kavitation entstehen kann, besteht.

Hauptmerkmale

  • Zur Vorbeugung von Kavitation.
  • Die Druckabfallgrenze beträgt 552 bar (8000 psi).
  • Durch die geschützte Sitzausführung wird die Absperrfunktion von der Drosselungsfunktion getrennt und so Sitzoberflächen vor Verschleiß durch die Drosselung geschützt.
  • Gehärtete Innengarnitur-Werkstoffe bieten Verschleißfestigkeit und sorgen für eine lange Lebensdauer der Innengarnitur.
  • Weich- und Metallsitze ermöglichen eine dichte Absperrung des Ventils, ohne dass der Sitz regelmäßig geläppt werden muss.
  • Die Innengarnitur in Käfigausführung ermöglicht den Ausbau und die Überprüfung der Teile, ohne dass das Ventilgehäuse aus der Rohrleitung ausgebaut werden muss.