Fisher™ CAV III Micro-Flat-Innengarnitur
Hauptmerkmale
- Zur Vorbeugung von Kavitation.
- Ist für den Einsatz in Anwendungen mit sehr geringen Durchflussraten geeignet.
- Hat eine Druckabfallgrenze von 241 bar (3500 psi).
- Durch die geschützte Sitzausführung wird die Absperrfunktion von der Drosselungsfunktion getrennt und so Sitzoberflächen vor Verschleiß durch die Drosselung geschützt.
- Die Innengarnitur in Käfigausführung ermöglicht den Ausbau und die Überprüfung der Teile, ohne dass das Ventilgehäuse aus der Rohrleitung ausgebaut werden muss.
- Gehärtete Innengarnitur-Werkstoffe bieten Verschleißfestigkeit für eine lange Lebensdauer der Innengarnitur.