Fisher™ Cavitrol™ Hex Innengarnitur
Hauptmerkmale
- Das Rohr mit sechseckigem Querschnitt trennt die Flüssigkeit, formt das Strömungsmuster aus und reduziert oder eliminiert Geräusche und Vibrationen, die durch Kavitation verursacht werden.
- Umbau der bereits installierten Fisher Vee-Ball-Ventile und CV500 mit der Cavitrol Hex Antikavitations-Innengarnitur nach minimaler Änderung des Ventilgehäuse-Ausgangsflansches.
- Standardwerkstoff der Cavitrol Hex Innengarnitur ist S31603 Edelstahl. R31233 Kobaltlegierung ist für eine härtere, erosionsbeständigere Ausführung lieferbar.