Fisher™ Cavitrol™ III Innengarnitur
Hauptmerkmale
- Zur Vorbeugung von Kavitation.
- Hat eine Druckabfallgrenze von 207 bar (3000 psi).
- Mit zahlreichen besonderen Eigenschaften erhältlich, um den Messbereichswertanforderungen spezifischer Systeme gerecht zu werden.
- Gehärtete Innengarnitur-Werkstoffe bieten Verschleißfestigkeit für eine lange Lebensdauer der Innengarnitur.
- Die Innengarnitur in Käfigausführung ermöglicht den Ausbau und die Überprüfung der Teile, ohne dass das Ventilgehäuse aus der Rohrleitung ausgebaut werden muss.
- Die einstufige Cavitrol III Innengarnitur kann mit standardmäßigen Innengarnituren ausgetauscht werden.