Fisher™ Control-Disk™ Drehstellventil
Hauptmerkmale
- Die Feder in der mitlaufenden Welle stützt Antriebseinheit und Klappenblatt ab. Dadurch kann die Welle ohne nachteilige Auswirkungen auf Leistung oder Lebensdauer mit horizontal oder vertikal angeordneter Welle eingebaut werden.
- Innengarnitur- und Schraubenwerkstoffe für den Einsatz in sauren Flüssigkeiten und Gasen stehen zur Verfügung.
- Die kerbverzahnte Welle mit Klemmhebel und das Gestänge mit nur einem Drehgelenk reduzieren den Bewegungsverlust zwischen Stellantrieb und Ventilwelle.
- Sowohl Metall- als auch Weichdichtungen verfügen über eine druckunterstützende Dichtwirkung, um unabhängig vom Differenzdruck einen dichten Abschluss zu gewährleisten.
- Das verbesserte System mit Expansionsstift gewährleistet eine feste, haltbare Verbindung zwischen Klappenblatt und Welle. Diese Verbindung reduziert Spiel und Verschleiß in der Bewegungsübertragung und sorgt so für optimale Langzeitperformance. Außerdem beschleunigt es die Demontage für Wartungsmaßnahmen.
- Die Pulverlackierung bietet Korrosionsbeständigkeit für alle Stahlteile.