Druckbeaufschlagte Fisher™ Druckminderer der Serie CP200
Druckbeaufschlagte Fisher Druckminderer der Serie CP200 wurden für eine Vielzahl von druckreduzierenden Anwendungen konzipiert, einschließlich gewerblichen und institutionellen Installationen. Diese Flexibilität wird durch die zahlreichen Nennweiten, Ausgangsdruckeinstellungen und Düsengrößen ermöglicht. Die Serie CP200 bietet eine präzise Regelung zur Verwendung in Druckfaktor-Messanwendungen (Festfaktor-Abrechnung).
CAD-Zeichnungen und Modelle: Hier klicken
CAD-Zeichnungen und Modelle: Hier klicken
Hauptmerkmale
- Große Bandbreite an NPT-Nennweiten
- Einfache Installation und Wartung
- Druckeinstellung und Entfernen der Blende erfordern nur Standardwerkzeuge.
Verwandte Produkte