Fallback image
Product Image

Druckbeaufschlagte Fisher™ Druckminderer der Serie CP400

Druckbeaufschlagte Fisher Druckminderer der Serie CP400 bieten druckreduzierende Anwendungen für kommerzielle und leichte industrielle Installationen, die die präzise Regelung zur Verwendung in Druckfaktor-Messanwendungen (Festfaktor-Abrechnung) beinhalten. Optionen umfassen zahlreiche Nennweiten, Gehäusewerkstoffe, Ausgangsdruckeinstellungen, Düsengrößen, interne/externe Druckerfassung und Überdruckschutz.

CAD-Zeichnungen und Modelle: Hier klicken

Hauptmerkmale

  • Große Vielzahl an Nennweiten und Anschlussarten
  • Genauigkeit für Festfaktor-/Druckfaktor-Messung (PFM)
  • Vor Ort von interner Abtastung auf externe Abtastung für weit offene Überwachungskonstruktion umrüstbar
  • Mehrere Optionen für den Überdruckschutz
  • Gehäuse sind in Grauguss, Kugelgraphit oder Stahl lieferbar
  • Druckeinstellung und Entfernen der Blende erfordern nur Standardwerkzeuge.
  • Einfache Wartung