Fallback image
Product Image

Fisher™ Druckminderer der Serie CS200

Die direkt betätigten, federbelasteten Fisher Regler der Serie CS200 bieten druckreduzierende Anwendungen für gewerbliche und leichte industrielle Installationen. Die Optionen umfassen zahlreiche Nennweiten, Ausgangsdruckeinstellungen und Düsengrößen. Druckminderer der Serie CS200 ermöglichen aufgrund der vollen 360°-Drehung des Antriebs an der mit einer Überwurfmutter ausgeführten Verbindung zwischen Körper und Gehäuse eine einfache Wartung und Installation.

CAD-Zeichnungen und -Modelle: Hier klicken

Hauptmerkmale

  • Große Breite an NPT-Nennweiten und Anschlussarten
  • Einfache Installation und Wartung
  • Druckeinstellung und Entfernen der Blende erfordern nur Standardwerkzeuge.
  • Festfaktor-Genauigkeit (PFM-zugelassen)
  • Anwendungsflexibilität, einschließlich internem Überdruckventil, ohne Überdruckventil und Secondary Seat™ Schutz
  • Secondary Seat Schutz bietet bei Beschädigung des primären Ventiltellers und des Blendensitzes oder wenn Verschmutzung im Strömungskanal das Sperren verhindert, einen sekundären Ventilteller- oder Blendensitz.