Die direkt betätigten, federbelasteten Fisher Regler der Serie CS800 sind für Druckminderungsanwendungen in gewerblichen und leichten industriellen Installationen ausgelegt. Diese Flexibilität wird durch die zahlreichen Nennweiten und Anschlüsse, Ausgangsdruckeinstellungen, Messblendengrößen sowie die Möglichkeit interner oder externer Druckerfassung ermöglicht. Zusätzlich zur Anwendungsflexibilität bietet die Serie CS800 mehrere Überdruck-Schutzoptionen, um Ihrem Bedarf in Bezug auf die Anwendungsanforderungen gerecht zu werden.<br><br><strong> CAD-Zeichnungen und -Modelle: <a href = "http://cad.emersonregulators.com/configurator/cs800-series-reducing-regulator"</a>Klicken Sie hier</strong>