Fisher™ Druckminderer der Serie CSB400
Die direkt betätigten, federbelasteten Fisher Regler der Serie CSB400 bieten druckreduzierende Anwendungen für gewerbliche und leichte industrielle Installationen. Diese Flexibilität wird durch die zahlreichen Nennweiten und Anschlüsse, Ausgangsdruckeinstellungen sowie die Option für interne, externe oder duale Druckerfassung ermöglicht. Zusätzlich zur Anwendungsflexibilität bietet die Serie CSB400 mehrere Überdruck-Schutzoptionen, um Ihrem Bedarf in Bezug auf die Anwendungsanforderungen gerecht zu werden.
CAD-Zeichnungen und Modelle: Hier klicken
CAD-Zeichnungen und Modelle: Hier klicken
Hauptmerkmale
- Integrierter True-Monitor
- Sicherheitsabsperrung
- In Kugelgraphit und WCC-Stahl lieferbar
- Große Vielzahl an Nennweiten und Anschlussarten
- Druckeinstellung und Entfernen der Blende erfordern keine Spezialwerkzeuge.
Verwandte Produkte