Fallback image
Product Image

Fisher™ Druckminderer der Serie CSB600

Die direktbetätigten, federbelasteten Druckminderer der Serie CSB600 eignen sich für viele verschiedene Einsatzbereiche. Diese Flexibilität wird durch die zahlreichen Nennweiten und Anschlüsse, Ausgangsdruckeinstellungen sowie Optionen für interne und externe Druckerfassung ermöglicht. Die Serie CSB600 bietet abhängig von den Anforderungen der jeweiligen Anwendung mehrere Optionen für den Überdruckschutz.

Animation des Normalbetriebs anzeigen: Hier klicken
Animation der Sicherheitsabsperrung anzeigen: Hier klicken

Hauptmerkmale

  • In Gusseisen und WCC-Stahl lieferbar
  • Große Anzahl an Nennweiten und Endanschlussarten
  • Mit Sicherheitsabsperrungsoption des Typs VSX8
  • Druckeinstellung und Entfernen der Blende erfordern keine Spezialwerkzeuge.