Fallback image
Product Image

Fisher™ CSB700 Druckminderer

Die direkt betätigten, federbelasteten Regler der Serie CSB700 sind mit einer Vielzahl von Druckminderungsanwendungen kompatibel. Diese Flexibilität wird durch die zahlreichen Nennweiten und Anschlüsse, Ausgangsdruckeinstellungen sowie die Option für interne und externe Druckerfassung ermöglicht. Zusätzlich zur Anwendungsflexibilität bietet die Serie CSB700 mehrere Überdruck-Schutzoptionen, um Ihren Anwendungsanforderungen gerecht zu werden.<p><strong>Animation des normalen Betriebs anzeigen: <a href="https://goo.gl/AzeDsu">Klicken Sie hier</a><strong><br>Animation der Schnellabsperrung anzeigen: <a href="https://goo.gl/GVLZc2">Klicken Sie hier</a><strong>

Hauptmerkmale

  • Gehäuse aus Sphäroguss und WCC-Stahl erhältlich
  • Große Auswahl an Nennweiten und Anschlüssen
  • Mit Schnellabsperroption Typ VSX8
  • Kein Spezialwerkzeug für die Druckeinstellung und den Ausbau der Messblende erforderlich