Fisher™ CT88 Gegendruckregler
Der Gegendruckregler CT88 wird verwendet, um den Gegendruck bei LACT-Skids (Lease Automatic Custody Transfer) aufrechtzuerhalten. Der Regler ist so konstruiert, dass durch die Verdrängerpumpe oder das Coriolis-Messsystem genaue Messwerte möglich und andere vorgeschaltete LACT-Skid-Geräte geschützt sind. Die hohe Durchflussfähigkeit im Vergleich zu anderen Gegendruckreglern maximiert die Transfereffizienz.
Hauptmerkmale
- Hohe Kapazität
- Entlüftungsstopfen
- Druckentlasteter Ventilkegel
- Schnelles Ansprechverhalten
- Einfache Konstruktion
- Einfache Installation
- Einfach einstellbarer Sollwert
- Druckstufe Class 150
Verwandte Produkte