Fallback image
Product Image

Fisher™ CV500 Ventil mit exzentrischem Kegel

Das Fisher Ventil CV500 kombiniert das Stellverhältnis des Kugelsegmentventils mit der der Hochleistungslager, -dichtungen und -gehäuse eigenen Robustheit. Diese Kombination bietet ein ausgewogenes Verhältnis von Erosionsbeständigkeit und Druckregelung für Gase und Flüssigkeiten.

Hauptmerkmale

  • Die Sitzringausführung ist selbstzentrierend, selbstläppend, richtet sich dynamisch auf die V-Schlitz-Kugel aus und erreicht somit eine überragende Lebensdauer.
  • Bei Festziehen des Sitzringhalters ist weder eine besondere Orientierung noch ein präzises Festklemmen oder wiederholtes Zentrieren der V-Schlitz-Kugel und des Sitzrings erforderlich, wodurch die korrekte Ausrichtung unterstützt und die Montage erleichtert wird.
  • Präzise Konturierung der V-Schlitz-Kugel sorgt für einen modifiziert gleichprozentigen Durchfluss.
  • Die durch einen unbehinderten, geradlinigen Durchfluss gekennzeichnete Ausführung gewährleistet eine höhere Kapazität als viele herkömmliche exzentrische Kugeln und Drehventile.
  • Integrierte Ventilflansche passen auf viele verschiedenen Rohrleitungsflansche und sind so mit den verschiedensten Rohrleitungsvarianten kompatibel.
  • Die patentierte V-Schlitz-Kugel bewegt sich in den Sitz und aus ihm heraus und hält dabei geringen Kontakt mit dem Sitzring. Dadurch bleiben Abnutzung und Reibung gering.