Fisher™ CVX Dampfaufbereitungsventil
Hauptmerkmale
- Das CVX Dampfaufbereitungsventil vereint Druck- und Temperaturregelung in einem einzigen Ventil.
- Das optimierte Sprühbild mit AF-Düsentechnologie ermöglicht einen großen Betriebsbereich, um unter allen Durchflussbedingungen eine optimale Vermischung und schnelle Verdampfung zu erreichen.
- Die Innengarnitur umfasst einen nitrierten Käfig für maximale Lebensdauer und darf sich bei thermisch bedingten Auslenkungen ausdehnen. Der Ventilkegel wird kontinuierlich geführt und verwendet kobaltbasierte Aufpanzerungen an den Führungsbändern sowie eine dichte metallische Abdichtung gegen den Sitz.
- Die optionale Fisher Bore Seal-Innengarnitur für hohe Temperaturen kann eine Absperrung nach Klasse V bis 593 °C (1100 °F) gewährleisten.
- Das CVX verfügt über ein kompaktes Gehäuse- und Innengarniturprofil, wodurch ein leichteres Ventil entsteht, das weniger Abstützung erfordert, ohne die strukturelle Integrität zu beeinträchtigen.