Fisher™ D und Stellventil
Hauptmerkmale
- Die Ausrichtung des Ventilkegels im Sitzring erfolgt präzise durch eine massive Führung und ermöglicht den Einsatz für Anwendungen mit hohen Differenzdrücken. Der eingeschraubte Sitzring umschließt die Sitzringdichtung vollständig.
- Die verschraubte Oberteil-/Gehäuseverbindung ermöglicht Reparatur- oder Wartungsarbeiten mit einem Minimum an Werkzeugen.
- Das Ventil ist für den Einsatz in stark erosiven Anwendungen mit keramischer Innengarnitur (VTC) erhältlich. Der Ventilkegel ist auch mit einer Wolframcarbidspitze erhältlich, und der Sitzring kann für den Einsatz in erosiven Anwendungen ebenfalls mit einem Wolframcarbideinsatz mit vollem Durchgang ausgerüstet