Fallback image
Product Image

Fisher™ D2T FloPro Regelventil

Das Fisher D2T-Ventil eignet sich besonders als Ablassventil für Gasseparatoren und -wäscher. Es ist außerdem gut für andere Hochdruckanwendungen in der Erdgasproduktion, -kompression und -verarbeitung geeignet.

Hauptmerkmale

  • Enthält einen Rohranschluss, der eine Konfiguration des D2T-Ventilkörpers als Kugel- oder Eckventil ermöglicht.
  • 1 NPT-Anschlüsse sind verfügbar.
  • Verfügt über die Druckstufe CL900 (2250 psig).
  • Vor Ort wählbare FloPro Durchflussrate für Sitzweiten von 1/4, 3/8 und 1/2 Zoll.
  • Innengarnitur aus massivem Alloy 6 für erosive Anwendungen.
  • Geeignet für Differenzdrücke bis 2250 psig.
  • Ventil ist für den Einsatz gemäß NACE geeignet.
  • ENVIRO-SEAL™ D2T Packungssystem ist erhältlich.